Publique sus productos
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Traducido por Google,
Gabinete montado en la pared con 1 o 2 puertas, aproximadamente 22" HX 18" WX 21" D. Esta unidad está diseñada para organizar y almacenar materiales de cuarto oscuro. La unidad tiene dos o tres estantes ajustables. La construcción es una pared doble que se utiliza en todo Todo el hardware utilizado es de la más alta calidad, incluidas las bisagras de piano de longitud completa, los pestillos de rodillos de acción positiva y los tiradores de alambre de metal cepillado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX1040
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosWall Hung
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles