Publique sus productos
X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier
SEPS2BIM

X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier

Traducido por Google,
Gabinete base con identificador de película de aproximadamente 36" de alto x 12" de ancho x 22 "de profundidad. Este gabinete generalmente se fabrica para satisfacer las necesidades y los requisitos de la instalación. bases y bordes de acero inoxidable en gabinetes de almacenamiento de casetes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX1080
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosBase
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)940
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles