Publique sus productos
X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table
SEPS2BIM

X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table

Traducido por Google,
Este sistema está específicamente diseñado para realizar exámenes radiográficos/fluoroscópicos en el Departamento de Radiología. El procesamiento de imágenes digitales en línea proporcionará una disponibilidad instantánea de las imágenes para su revisión a través del control remoto por infrarrojos. Las características y componentes de esta unidad incluyen, generador de rayos X controlado por microprocesador de 80 kW, mesa 90/90 con control remoto con intensificador de imagen multicampo de 15” y soporte de tubo integrado. El Digital Spot Imaging consta de una computadora, un teclado con adquisición, un monitor de visualización y un monitor esclavo. El sistema será compatible con DICOM 3.0, para facilitar la conexión con sistemas de gestión de imágenes sin película y estaciones de revisión. Se recomienda que los monitores de TV estén suspendidos en el techo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX6185
  • Familia de productoRad/Fluoro Unit
  • Grupo de productosRemote
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles