Publique sus productos
B 1111/6 Clearview

B 1111/6 Clearview

Traducido por Google,
B 1111/6 es un bloque de vidrio cuadrado de media concha ideal para estructuras horizontales para interiores y exteriores. El pequeño formato ofrece una doble ventaja: por un lado, los paneles son más seguros para caminar, gracias a la mayor superficie del espacio entre los bloques, lo que aumenta la fricción. Por otro lado, el tamaño reducido del formato aplicado a los pavimentos hace que las superficies sean más decorativas y más adecuadas para el amueblamiento de interiores y exteriores B 1111/6 está disponible en el diseño cristal liso y con dos acabados (transparente y arenado a 1 cara ). Para la instalación es recomendable dejar un espacio de al menos 3 cm entre los bloques de vidrio.
Especificaciones
  • B 1111/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/3.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 12x12x6

    WEIGHT (Kg): 1,20

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB_1111_6_Clearview
  • Familia de productoTechnology - pavers: piastre
  • Grupo de productosB 1111/6 Clearview
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)117
  • Ancho (mm)117
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks