Publique sus productos
B 1919/7 Circles

B 1919/7 Circles

Traducido por Google,

B 1919/7 es un bloque de vidrio cuadrado de media concha de 7 cm de espesor aplicable a estructuras horizontales tanto para interior como para exterior.

B 1919/7 está disponible en el diseño de vidrio con círculos concéntricos y un acabado transparente.

Para la instalación es recomendable dejar un espacio de al menos 3 cm entre los bloques de vidrio.

Especificaciones
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB_1919_7_Circles
  • Familia de productoTechnology - pavers: piastre
  • Grupo de productosB 1919/7 circles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks