Publique sus productos
VETROPIENO QUADRATO
VETROPIENO QUADRATO
VETROPIENO QUADRATO
VETROPIENO QUADRATO

    VETROPIENO QUADRATO

    Traducido por Google,

    Presentamos VetroPieno, un bloque de vidrio sólido que combina todo el atractivo de los ladrillos tradicionales con la transparencia y la iluminación del vidrio.

    Esta solución de diseño completamente única se puede usar en lugar de los ladrillos tradicionales para crear paredes o particiones interiores espectaculares que maximizan el paso de la luz de una habitación a otra, o como acentos de diseño sutiles que agregan un toque de estilo, carácter y color.

    Su forma y tamaño estándar lo convierten en un elemento de construcción versátil que se puede instalar horizontal o verticalmente para lograr los efectos deseados: patrones tradicionales, superficies continuas, contornos sutiles o reflejos de luz coloridos.

    A diferencia del bloque de vidrio clásico, VetroPieno es más pequeño tanto en ancho como en altura y se puede utilizar para obtener estructuras de vidrio más delgadas que optimizan el espacio y agregan profundidad a los interiores.

    VetroPieno está disponible en tres colores, nórdico, siena y azul, así como en la versión transparente.

    Especificaciones
    • Vetropieno Quadrato Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 11,8x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 1,8

      PIECES/M2 (pcs/m²): 120

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 600


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVETROPIENO-QUADRATO
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de productosVETROPIENO QUADRATO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)118
    • Profundidad (mm)117
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks