Publique sus productos
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1

    Sanicom 1

    Traducido por Google,
    El Sanicom 1 es ideal para su uso en entornos públicos o comerciales. Una potente estación elevadora que puede manejar aguas residuales de un fregadero, lavadora, lavavajillas, ducha, bañera, lavabo y bidé. Tiene dos entradas y descarga a través de tuberías de 32 mm. Tiene una temperatura de trabajo de 35 ºC, sin embargo, puede soportar temperaturas de hasta 90 ºC durante períodos cortos. El Sanicom 1 tiene una capacidad de tanque de 14 litros y la unidad funciona automáticamente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanicom1
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanicom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010326
    • Nombre ETIMSelf-priming horizontal pump