Publique sus productos
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2

    Sanicom 2

    Traducido por Google,
    El Sanicom 2 es ideal para su uso en entornos públicos o comerciales. Es una potente estación elevadora que puede manejar las aguas residuales de un fregadero, lavadora, lavavajillas, ducha, bañera, lavabo y bidé. El Sanicom 2 es similar al Sanicom 1, excepto que cuenta con dos potentes motores, donde el segundo motor es un respaldo a prueba de fallos para garantizar la continuidad del servicio para su negocio. Tiene dos entradas y descarga a través de tuberías de 50 mm. Tiene una temperatura de trabajo de 35 ºC, sin embargo, puede soportar temperaturas de hasta 90 ºC durante períodos cortos. El Sanicom 2 tiene una capacidad de tanque de 34,5 litros y la unidad funciona automáticamente. El Sanicom 2 viene con una alarma externa cableada para mayor tranquilidad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanicom2
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanicom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010326
    • Nombre ETIMSelf-priming horizontal pump