Publique sus productos
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat

    Sanicondens Best Flat

    Traducido por Google,
    La Sanicondens Best Flat es una bomba de condensado 2 en 1 que se utiliza para neutralizar y bombear el condensado de las calderas de condensación, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), los sistemas de calentadores de agua, etc. Es una de las bombas de condensado más potentes y silenciosas del mercado, con características estándar que ningún competidor puede igualar. La Sanicondens Best Flat bombeará los desechos condensados ​​hasta 15 pies de altura y/o 150 pies de distancia de una chimenea de suelo. El condensado tiene el potencial de causar daños a la propiedad o incluso crear riesgos para la salud que pueden afectar la calidad del aire interior. Muchas veces, el condensado no puede drenar por gravedad a una línea de drenaje existente. Esta es la razón por la que una bomba de condensado es esencial para muchas aplicaciones residenciales y comerciales. Esta bomba de condensado con capacidad de dos cuartos viene equipada con todo el hardware necesario para una fácil instalación. Se puede instalar sobre una superficie plana o montar en una pared. En muchas aplicaciones, el condensado debe neutralizarse antes de que se descargue en una línea de alcantarillado. El condensado neutralizado evita la corrosión de los desagües y los sistemas de alcantarillado y, al mismo tiempo, es más ecológico. La nueva tecnología permite que el neutralizador y la bomba de condensado se integren en un solo sistema, lo que crea una solución más económica y que ahorra espacio. El Sanicondens Best Flat logra esto elevando los niveles de pH del condensado que producen los electrodomésticos hasta una entrada de 500 000 BTU/hora. El interior del Sanicondens Best Flat consta de un mecanismo de flotador, que pone en marcha y detiene la unidad, y el motor, que impulsa la bomba. Cuando el condensado ingresa al Sanicondens Best Flat a través de una entrada lateral o a través de un par de entradas en la parte superior del gabinete, que a su vez pone en marcha el motor. El agua ingresa a la cámara y se bombea a través del agente neutralizador (pieza n.° 042) hacia el alcantarillado sanitario. La unidad bombea el efluente hacia arriba hasta 15 pies y/o 150 pies horizontalmente (con caída por gravedad). Una vez que se descarga el agua y el nivel del agua en el contenedor baja, el flotador desactiva la unidad hasta que el agua ingresa nuevamente a la unidad. Un ciclo de funcionamiento normal del Sanicondens Best Flat puede ser tan corto como de 3 a 5 segundos, dependiendo de la configuración de la tubería de descarga; por lo tanto, el consumo de energía es mínimo. La conexión de descarga de la unidad viene equipada con una válvula antirretorno, que evita el reflujo hacia la unidad. La potente unidad de bombeo se puede montar en el piso o en la pared. Viene lista para instalar con conexiones a un desbordamiento externo, un interruptor de apagado o un sistema de alarma. También incluye todo el hardware necesario para facilitar la instalación: 20 pies de tubería de vinilo, adaptador de entrada, adaptador de descarga y gránulos neutralizantes.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanicondensBestFlat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPP-MD
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC011712
    • Nombre ETIMCondensate water pump