Publique sus productos
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water

    Sanifos 110 - waste water

    Traducido por Google,
    El Sanifos 110 es una estación elevadora automática para residuos residenciales o industriales. Puede recoger los residuos de un inodoro, lavabo, bañera, ducha, bidé, lavadora, lavavajillas y fregadero. Está diseñado para recoger los residuos de una sola vivienda residencial. Tiene una sola bomba trituradora con método de activación por flotador y tiene cuchillas de corte robustas para evitar obstrucciones. El Sanifos 110 tiene un potente motor automático con funcionamiento silencioso y un tanque de almacenamiento de 110 litros. Ofrece un fácil manejo para la instalación bajo el nivel del suelo. El Sanifos 110 tiene dos entradas que pueden aceptar hasta 110 mm y dos entradas adicionales que pueden aceptar hasta 50 mm, y descarga a través de tuberías de 40 o 50 mm. Se necesita una válvula de retención externa y una válvula de cierre para esta unidad (código ean 3308815077024).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanifos110
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanifos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nombre ETIMSewer tank