Publique sus productos
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water
Sanifos 1300 - Waste water

    Sanifos 1300 - Waste water

    Traducido por Google,
    La estación elevadora Sanifos 1300 eleva todas las aguas residuales de su edificio, ya se trate de locales profesionales como un bloque de oficinas o un almacén o de una vivienda. La Sanifos 1300 puede hacer frente a inodoros, lavabos, duchas, fregaderos, bañeras, lavadoras, lavavajillas, etc. La Sanifos 1300 está disponible en versiones trituradora monofásica, Vortex monofásica y Vortex trifásica. Sus dos bombas funcionan de forma alternada para un funcionamiento duradero y seguro. La estación elevadora viene con un sistema de control interactivo e inteligente: la caja SMART. El depósito de 1300 litros permite una instalación sin escarcha. El depósito viene con un sistema hidráulico premontado, 2 válvulas de aislamiento, 2 válvulas antirretorno y tres flotadores. También viene con una caja de alarma para mayor tranquilidad. La Sanifos 1300 ha sido diseñada para su uso en el exterior, se puede enterrar cerca de la propiedad para bombear las aguas residuales hasta el nivel de las aguas residuales.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanifos1300
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanifos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)138
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nombre ETIMSewer tank