Publique sus productos
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water
Sanifos 610 - waste water

    Sanifos 610 - waste water

    Traducido por Google,
    Sanifos 610 es una estación elevadora automática para residuos residenciales o industriales. Puede recoger los residuos de un inodoro, lavabo, bañera, ducha, bidé, lavadora, lavavajillas y fregadero. Está diseñado para recoger los residuos de una sola vivienda residencial con varias plantas, incluido el baño, la cocina, el lavadero, etc. Viene en cinco versiones: las dos primeras tienen una bomba y pueden ser trituradoras o vórtice. El resto vienen con dos bombas maceradoras de carga equilibrada independientes y vienen en vórtice o trituradora, con cuchillas de corte robustas de alto rendimiento para evitar obstrucciones. Todas tienen potentes motores automáticos con funcionamiento silencioso. La versión final es una versión vórtice trifásica que viene con una bomba vórtice de gran diámetro que puede bombear los residuos sin necesidad de macerar. El Sanifos 610 tiene un tanque de almacenamiento de 610 litros que es de polietileno de alta densidad y ofrece una alta resistencia mecánica y es resistente al ataque químico. Ofrece un fácil manejo para la instalación bajo el nivel del suelo. El Sanifos 610 tiene seis entradas que pueden admitir hasta 125 mm y descarga a través de tuberías de 40 o 50 mm. Las 2 bombas Sanifos 610 vienen con una caja de control inteligente, un tanque con sistema hidráulico premontado, 2 válvulas de aislamiento, 2 válvulas antirretorno y 3 flotadores instalados en el tanque. También viene con una alarma externa con cable para mayor tranquilidad. Ofrece 4 zonas de perforación para permitir el acceso al tanque donde sea necesario para su proyecto y hay extensiones disponibles para el Sanifos en caso de que sean necesarias.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanifos610
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanifos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nombre ETIMSewer tank