Publique sus productos
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up

    Saniplus Up

    Traducido por Google,
    El Saniplus Up le permite instalar un baño completamente nuevo. Saniplus Up es una bomba trituradora que se puede instalar para eliminar las aguas residuales negras de inodoros, lavabos, duchas y una variedad de otros electrodomésticos. Es una bomba que cuenta con una hoja de corte que muele los desechos hasta convertirlos en pulpa para descargarlos a través de tuberías de pequeño diámetro a una tubería de drenaje. El Saniplus Up tiene 2 entradas laterales, y una mayor capacidad de depósito para que puedas incluir WC, lavabo, bidé y ducha de alta presión en tu nueva habitación con un solo aparato Saniflo. El Saniplus Up tiene cuatro entradas en total, se coloca discretamente detrás de un inodoro y descarga a través de tuberías de 22, 28 o 32 mm. Con un motor silencioso y un diseño de carcasa mejorado, el Saniplus Up se ve mejor y más discreto que nunca. Es más silencioso y eficiente que otros productos del mercado. El nuevo diseño ofrece fácil acceso al tanque para servicio y mantenimiento.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSaniplusup
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanibroyeur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC011009
    • Nombre ETIMFaeces pump with standard motor