Publique sus productos
Sanipump
Sanipump
Sanipump
Sanipump
Sanipump
Sanipump

    Sanipump

    Traducido por Google,
    La Sanipump es una bomba de sumidero sumergible para uso residencial o comercial. Puede bombear los residuos de un inodoro, lavabo, bañera, ducha, bidé, lavadora, lavavajillas y fregadero. Se presenta en dos versiones, la primera es una bomba trituradora con cuchillas de corte robustas de alto rendimiento para evitar atascos y tiene un motor potente con un funcionamiento silencioso. La segunda versión es una versión Vortex que puede bombear los desechos sin necesidad de macerar. La bomba Sanipump descarga a través de una tubería de 40 mm. La bomba Sanifos también se puede usar para bombear agua de inundación desde un pozo o sótano
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanipumpGRVX
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanipump
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010055
    • Nombre ETIMSubmersible faeces pump