Publique sus productos
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG
Sanipump ZPG

    Sanipump ZPG

    Traducido por Google,
    Sanipump ZPG 71 es una bomba sumergible de hierro fundido para bombear aguas grises y agua de lluvia con una altura máxima de elevación de 31 my un paso libre de 40 mm. Sanipump ZPG 71 se instala en una alcantarilla o en un pozo. Todos los accesorios están disponibles para instalación en el suelo o sobre base. Sanipump ZPG 71 es compatible con Sanifos 1600/2100/3100 y está disponible en 4 versiones: 1 monofásica y 3 trifásicas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanipumpZPG
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanipump
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010055
    • Nombre ETIMSubmersible faeces pump