Publique sus productos
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower

    Traducido por Google,

    El Sanishower es la solución ideal para instalar una ducha en un baño nuevo. Gracias a su versatilidad, gracias a sus 2 entradas laterales bajas y a su bajo enganche, ahora es posible instalar una ducha sin grandes obras donde se desee. Además, su bajo nivel sonoro (46 dB(A)) y su acabado estético garantizan una discreción inigualable. Por último, la bomba integrada puede elevar el agua hasta 5 m en vertical y 50 m en horizontal.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanishower
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosPumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)144
    • Ancho (mm)162
    • Profundidad (mm)309
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010326
    • Nombre ETIMSelf-priming horizontal pump