Publique sus productos
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK

    Sanisub ZPK

    Traducido por Google,
    La bomba Sanisub es una bomba portátil perfecta para su uso en sótanos o donde se necesite bombear aguas grises o pluviales. Sanisub ZPK está disponible en 2 modelos y se puede utilizar para bombear agua de lluvia desde sótanos, garajes y alcantarillas. Disponibles en dos potencias de 300 y 850 W, pueden bombear hasta 7,5 m (30 A) o 10 m (40 A) de altura con desbloqueo automático gracias al flotador de serie. Pueden bombear agua a una temperatura de hasta 90 ⁰C durante un corto período de tiempo. Están fabricados en polipropileno y acero inoxidable y disponen de cable de alimentación de 10m.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanisubZPK
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanisub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010733
    • Nombre ETIMSubmersible wastewater pump