Publique sus productos
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    Traducido por Google,
    El Sanicubic 2 GR es la solución de elevación ideal para la elevación de aguas negras de viviendas unifamiliares y apartamentos para grandes alturas de elevación. De hecho, además de sus dimensiones compactas, esta estación elevadora está equipada con 2 bombas dilerativas alternas trifásicas que pueden bombear aguas residuales domésticas hasta 55°C desde inodoros, baños, cocinas o lavanderías hasta 39 m en vertical. Dispone de centralita de confort incluida en la entrega que asegura la monitorización, control y regulación de los caudales útiles.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFA020008
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanicubic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC011009
    • Nombre ETIMFaeces pump with standard motor