Publique sus productos
FR - Renfort de structure par lamelle carbone Sika® CarboDur®
Sika

FR - Renfort de structure par lamelle carbone Sika® CarboDur®

Traducido por Google,

A lo largo de la vida útil de una estructura, los cambios en el uso, los aumentos en las cargas o los cambios en los estándares pueden hacer necesario el refuerzo.

Con materiales compuestos, Sika ofrece soluciones efectivas que han sido desarrolladas para su uso en el campo del refuerzo estructural. Ya sea para mejorar la resistencia a la flexión, al corte oa la compresión, en hormigón armado o pretensado, Sika tiene las soluciones adecuadas.


Especificaciones técnicas
  • Referenciafr-sika-carbodur
  • Familia de productoEngineered Refurbishment
  • Grupo de productosCFRP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 25 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarbon Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
  • Número OmniClass23-13 31 21 11
  • Título OmniClass Reinforcement Components

Disponibilidad en regiones

Europa