Publique sus productos
Coverplate top for boxes typ 1 and typ 3 double section
Archivados

Coverplate top for boxes typ 1 and typ 3 double section

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacoverplate-top-for-boxes-typ1-and-typ3-double-section
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosMailbox
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)915
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPost
  • Código UNSPSC301029
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniClass Mail Boxes