Publique sus productos
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Traducido por Google,

    Kit monomando ducha empotrar con desviador:

    • Mezclador acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
    • Cartucho cerámico Ø35mm.
    • Brillante y fácil de limpiar.
    • Comodidad en el uso.
    • Mangueras de conexión flexibles.
    • desviador automático bloqueable.
    Especificaciones
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia06BLA04
    • Familia de productoMixer ZARZIS
    • Grupo de productosEmbedded shower mixer kit with diverter
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTúnez
    • Fabricado enTúnez
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa África