Publique sus productos
Shower channel 30cm MELLEGUE
SOPAL

Shower channel 30cm MELLEGUE

Traducido por Google,
  • Rejilla de acero inoxidable 316 L.
  • Cuerpo giratorio de 360°.
  • Equipado con un filtro
  • Altura reducida y regulable.
  • Higiene y facilidad de mantenimiento.
  • Disponible en tres longitudes.
Especificaciones
    • Ultra Clarity Flow.
    • Water evacuation outlet: Ø50 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1957C00
  • Familia de productoShower channel
  • Grupo de productosMELLEGUE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enTúnez
  • Fabricado enTúnez
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de caudal
  • Código Uniclass 2015En_50_30
  • Descripción Uniclass 2015Drainage and wastewater collection
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems

Disponibilidad en regiones

Europa África