Publique sus productos
Letter-7 Tier-Double Sided 4 Post Shelving
Letter-7 Tier-Double Sided 4 Post Shelving

    Letter-7 Tier-Double Sided 4 Post Shelving

    Traducido por Google,
    Dimensiones: 3' 0" (36") de ancho x 2' 0" (24") de profundidad x 6' 4" (76") de alto
    • 7 niveles de altura
    • Ideal para el almacenamiento de documentos de cartas.
    • Componentes flexibles para un almacenamiento adaptable
    • Sistema de estantes


    La línea de 4 postes está diseñada para ser altamente flexible y adaptable con cada modelo de Revit creado para reflejar sus contrapartes del mundo real lo más fielmente posible. Utilice la familia de estanterías prediseñadas para visualizar sus soluciones de almacenamiento o utilice las familias de subcomponentes compartidos para crear su propia solución personalizada hasta el último estante. Nuestras estanterías de 4 postes incorporan montantes en forma de "L" y "T" que permiten una Variedad de configuraciones de estanterías. Todas las estanterías se ensamblan sin el uso de tuercas, pernos o clips y están disponibles tanto para una sola entrada (unidad de pared) como para doble entrada (almacenamiento espalda con espalda), lo que permite una máxima capacidad de archivo/almacenamiento con una mínima intrusión en el piso. Los estantes están disponibles ranurados para aceptar divisores de archivos ajustables. Todas las unidades de estantes están diseñadas para la expansión y están disponibles como dispositivos móviles para una fácil conversión. Nuestras unidades de 4 postes están listas para ensamblarse sin necesidad de herramientas especiales. Las profundidades disponibles lo convierten en una opción ideal para aplicaciones de almacenamiento de cartas, legales, carpetas y libros.
    Especificaciones
    • UprightsFormed from steel sheet to a hollow “tee” shape for intermediate supports and formed angles for end supports. Uprights have keyhole slots on inner wall only. Provide with sheet steel panels full height and depth of end uprights. Provide intermediate “tee” uprights between adjacent units.Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet with four solid steel shoulder rivets, two per ear, that interlock with inner wall of uprights.Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 12 inches (305MM) to 72 inches (1829MM) sections used to meet project requirements
      • Shelf Edge Vertical Profile: 3/4 inch (19MM) maximum
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches (38MM)
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      • Clearance Between Uprights: Nominal shelf section width minus 2 inches (51MM)
      • Levelness of Completed Shelf Units: Maximum 1/8 inch (3.2MM) between bottom shelf and canopy top, measured along the edge of any upright in any direction
      Accessories
      • File dividers
      • Center stops
      • Reference shelves
      • Back stops
      • Laminate end panel
      • End panel mounting brackets
      • Backs
      • Bin dividers
      • Bin fronts
      FinishesPaint finish, low pressure laminate, high pressure laminate, or acrylic finish.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4_Post_Letter_7_Tier_Double_Sided_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves