Publique sus productos
Legal-2 Cabinets-8 Tier-Drawers Steel Rotary File

Legal-2 Cabinets-8 Tier-Drawers Steel Rotary File

Traducido por Google,
  • 8 niveles de altura
  • Ideal para almacenamiento de archivos.
  • Componentes flexibles para un almacenamiento adaptable
  • Sistema de cajones


Cada kit viene con una variedad de opciones y cada una tiene un precio único adjunto.
  • Bloqueo de puertas y cajones para un almacenamiento seguro y compatible con HIPAA
  • Diseños adicionales para almacenamiento industrial y de armas.
  • Disponible con dos a ocho aberturas para estantes
  • Disponible ya sea completamente ensamblado o sin ensamblar
  • Completamente personalizable para adaptarse a sus necesidades únicas
  • Cajones, divisores, estantes de referencia, paneles finales laminados y una gran cantidad de otros accesorios opcionales
Diseño
  • Cambie rápidamente el número de niveles a 3,4,5,6,7,8 de alto
  • Cambie rápidamente de estantes a cajones
  • Paneles de extremo y paneles de pared integrados para facilitar el diseño.
Configuraciones Letra Unidad
  • Anchos: 30-3/4" (sumador), 36-1/2" (arranque)
  • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Profundidades: 25"
  • Elija entre almacenamiento de medios de tamaño carta o legal
  • Disponible en dos (2) a ocho (8) estantes abiertos
  • Elija entre unidades con o sin bloqueo
Unidad Jurídica
  • Anchos: 38-3/4" (sumador), 45-1/2" (arranque)
  • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Profundidades: 31"
  • Elija entre almacenamiento de medios de tamaño carta o legal
  • Disponible en dos (2) a ocho (8) niveles
  • Elija entre unidades con o sin bloqueo
      Especificaciones
      • Construction
        • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
        • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
        • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaRotary_Cabinet_Legal_2_Cabinets_8_Tier_Drawers_PCS
      • Familia de productoBusiness
      • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
      • TipoAssembly (múltiples objetos)
      • Día de publicación2021-01-29
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero recubierto de partículas
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
      • Clasificación IFC Muebles
      • Número OmniClass23-21 11 11 19
      • Título OmniClass Commercial Filing Cabinets