Publique sus productos
Dishwasher Kitchen Furniture

Dishwasher Kitchen Furniture

Traducido por Google,
Lavavajillas de cocina

Presentamos el lavavajillas diseñado para cocinas modernas, que ofrece una combinación perfecta de eficiencia, estilo y tecnología avanzada. Este electrodoméstico de alto rendimiento se destaca por su funcionamiento ultrasilencioso, lo que garantiza un ambiente tranquilo en la cocina y ofrece resultados de limpieza potentes.

Tamaños estándar
Anchos: 24"
Profundidades: 25 1/8"
Alturas: 35"

  • Ideal para cocinas residenciales y sectores de hostelería.
  • El avanzado sistema de filtración de agua garantiza platos impecablemente limpios.
  • Modelo energéticamente eficiente con ciclos de lavado personalizables.
  • Característica única de funcionamiento silencioso para un ambiente de cocina tranquilo.


Con un lavavajillas personalizable, se adapta a una variedad de tamaños y formas de platos, lo que brinda flexibilidad para cada carga. Con múltiples opciones de ciclo de lavado, que incluyen lavado rápido y configuraciones ecológicas, se adapta a sus necesidades específicas, optimizando el uso de agua y energía. Su elegante acabado de acero inoxidable no solo complementa la estética de la cocina contemporánea, sino que también brinda durabilidad y facilidad de mantenimiento. Mejore el diseño de su cocina con este lavavajillas eficiente y versátil, diseñado para mejorar tanto la forma como la función en cualquier espacio culinario. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. En las dimensiones, puede verificar las dimensiones personalizadas, lo que le permite ingresar el ancho, la profundidad y la altura deseados.
Especificaciones
    • Stainless steel interior and exterior for enhanced durability and aesthetic appeal
    • Integrated handle design for a sleek, modern look
    • Multiple wash cycles, including heavy, normal, and quick wash
    • Energy Star certified for reduced energy consumption
    • Constructed with casters for easy mobility
    • Dimensions: 24" Width x 25" Depth x 36" Height
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Appliance_Dishwasher_SST
  • Familia de productoEducation
  • Grupo de productosCollege Student Furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35
  • Ancho (pulgadas)24
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances