Publique sus productos
Oven Kitchen Furniture
Oven Kitchen Furniture

    Oven Kitchen Furniture

    Traducido por Google,
    Horno empotrado de acero inoxidable para cocina

    Tamaños estándar
    Anchos: 29 7/8"
    Profundidades: 27 3/5"
    Alturas: 50 3/4"

    • Este horno se utiliza principalmente en cocinas residenciales.
    • Este modelo incluye una opción de horno doble apilado o una opción de horno simple.
    • Panel de control de pantalla táctil premium


    Este horno de acero inoxidable de 76 cm de ancho ofrece un diseño elegante y moderno, lo que lo convierte en el complemento perfecto para cualquier cocina. Cuenta con una pantalla táctil intuitiva que simplifica la configuración y la navegación. Equipado con ventiladores de convección, garantiza una distribución uniforme del calor para una cocción perfecta en todo momento. El horno también incluye modos de autolimpieza que le ahorran tiempo y esfuerzo al eliminar automáticamente la grasa acumulada y los residuos de comida. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y haga clic en el modelo para agregarlo a su proyecto. Con opciones de horno doble e individual, ofrece flexibilidad para cocinar varios platos a la vez o preparar una comida abundante con facilidad. En el explorador de propiedades (en construcción), encontrará los botones para elegir entre horno doble o individual.
    Especificaciones
      • Solid, heavy-gauge steel
      • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
      • Unit has an integrated touchpad with a user-friendly interface
      • Designed with stainless steel for a modern design
      • Intended use for built-in oven kitchen design
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Appliance_Oven_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFood Preparation Appliances