Publique sus productos
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture

    Countertop Range Kitchen Furniture

    Traducido por Google,
    Cocina a gas de encimera

    Esta gama de cocinas de encimera de 6 quemadores de Revit es un complemento esencial para cualquier diseño de cocina moderno. Esta versátil gama de Revit incluye varias configuraciones para adaptarse a diferentes necesidades de cocción, todas en un producto contemporáneo de acero inoxidable.

    Tamaños estándar
    Anchos: 29 3/4", 35 3/4"
    Profundidad: 29 3/8"
    Alturas: 7 7/16"

    • Ideal para cocinas comerciales y aplicaciones de diseño culinario.
    • Diseño totalmente funcional de 6 quemadores para diversas necesidades de cocción.
    • La integración de la encimera mejora la eficiencia del espacio en áreas compactas.
    • El exclusivo sistema de distribución del calor garantiza una cocción uniforme en todos los quemadores.


    Presentamos la gama de cocinas de encimera de 6 quemadores de Revit, una incorporación esencial a cualquier diseño de cocina moderna. Esta versátil gama de cocinas de Revit está diseñada específicamente para aportar un elemento realista y funcional a sus proyectos arquitectónicos. Con seis quemadores de alto rendimiento, esta unidad ofrece una eficiencia de cocción incomparable, lo que la hace ideal tanto para cocinas residenciales como comerciales. Su diseño compacto de encimera garantiza una fácil integración en una variedad de diseños sin sacrificar un espacio valioso. Los arquitectos y diseñadores apreciarán la compatibilidad perfecta con el software Revit, que permite una colocación y personalización precisas en planos digitales. Perfecta para escuelas de cocina, restaurantes gourmet y configuraciones gourmet caseras, esta gama se destaca por ofrecer un rendimiento de cocción de calidad profesional. Eleve sus proyectos de cocina con esta gama de cocinas de Revit diseñada meticulosamente, lo que garantiza que sus diseños no solo se vean impresionantes, sino que también sean prácticos y fáciles de usar.
    Especificaciones
    • Construction:
      • High-grade stainless steel body for durability and easy maintenance
      • Seamless edges for a sleek appearance
      • Heavy-duty cast iron grates for superior heat retention
      Burners:
      • Four or Six high-efficiency burners for versatile cooking options
      • Individual controls for precise temperature settings
      • Removable burner heads for easy cleaning
      • Each burner rated at 15,000 BTU
      • Optional professional style gridle
      Power and Mechanical Requirements:
      • Standard 120V electrical connection
      • Compatible with smart kitchen integration systems
      • Requires a natural gas or propane gas (conversion) hookup through a 3/4" diameter line
      Additional Information:
      • Countertop 6 burner range Revit family available for easy integration into digital designs
      • Supports BIM workflows for enhanced project collaboration
      • Detailed Revit model includes all necessary technical specifications and dimensions
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Appliance_Range_Countertop_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances