Publique sus productos
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture

    Range Hood Kitchen Furniture

    Traducido por Google,
    Campana extractora de acero inoxidable para electrodomésticos de cocina

    Esta campana extractora de cocina es un electrodoméstico esencial diseñado para ventilar el humo, el vapor y los olores de la cocina. Cuenta con cinco tamaños diferentes para adaptarse a diversas disposiciones y necesidades de la cocina, lo que ofrece flexibilidad para diferentes espacios de cocción. La unidad funciona aspirando el aire a través de filtros y ventilándolo al exterior o recirculándolo hacia la habitación, lo que ayuda a mantener la calidad del aire y un entorno de cocción limpio.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidad: 20"
    Alturas: 16", 20", 24", 28", 32"

    • Acero inoxidable duradero y resistente a la corrosión, garantiza longevidad y fácil mantenimiento.
    • Equipada con un motor de alto rendimiento, la campana extractora captura eficazmente el humo, la grasa y los olores de la cocina.
    • Ofreciendo velocidades de ventilador ajustables, esta campana extractora permite el control según las necesidades de cocción.
    • Las luces LED integradas iluminan la estufa y brindan una visibilidad clara mientras cocina.


    La campana extractora de cocina está diseñada para eliminar el humo, la grasa y los olores mientras se cocina. Está diseñada para ajustar la chimenea a diferentes alturas de techo. La campana extractora permite la iluminación LED para mayor visibilidad, así como diferentes niveles de potencia. Para utilizar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y luego haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. Hay cinco tamaños diferentes en esta familia. Puede elegir entre unidades de 24", 30", 36", 42" o 48" de ancho.
    Especificaciones
      • Stainless steel construction for durability and easy cleaning
      • Available in 24", 30", 36", 42", 48" widths to fit various kitchen configurations
      • Four adjustable fan speeds for customized ventilation control
      • Energy efficient LED lights
      • Operates on 110V, with standard 3-prong power cord for easy installation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Appliance_Range_Hood_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances