Publique sus productos
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture

    Bed - Platform Residential Furniture

    4.6 de 5 estrellas4.6(32 reseñas)
    Traducido por Google,
    Cama de plataforma

    La moderna cama de plataforma presenta un diseño elegante y discreto con una construcción de madera resistente, que ofrece un soporte firme sin necesidad de somier. Disponible en tamaños estándar y acabados personalizables para integrarse a la perfección en interiores modernos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 39", 54", 60", 72", 76"
    Profundidades: 75", 80", 84"
    Alturas: 36", 42"

    • Se adapta tanto a dormitorios de estilo tradicional como moderno.
    • Puede venir con cabeceros y pieceros.
    • Posibilidad de añadir cajones a la cama.


    Las familias de muebles residenciales genéricos de Fetch están diseñadas para ser modelos flexibles y atractivos que pueden reemplazar fácilmente un producto real, manteniendo la alta calidad de construcción y las características que espera de Fetch. Son perfectas para cualquier diseñador en la etapa de desarrollo del diseño o para cualquier estudiante que busque completar un modelo con muebles y equipos comunes. Cada familia tiene ancho, profundidad y altura ajustables con una precisión de 1/2 pulgada para obtener el tamaño deseado. Puede encontrar opciones adicionales como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers o parámetros similares en la categoría Construction del navegador de propiedades; el prefijo al principio del nombre del parámetro le dará una pista sobre cómo usarlo. Cada modelo genérico de Fetch incluye una textura PBR de alta calidad lista para funcionar en prácticamente cualquier motor de renderizado con mínimas complicaciones. Para visualizar el modelo con otro material, introduzca el nuevo material de acabado en el parámetro MAT_Laminate.
    Especificaciones
      • Made out of solid oak
      • Optionally wrapped with plastic laminate
      • Can be modified from 36” to 42”
      • Includes every standard bed size from Twin to California King
      • Optional headboard and drawers
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bed_Platform_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19 13
    • Título OmniClass Residential Beds