Publique sus productos
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench

    Freestanding ADA Locker Bench

    Traducido por Google,
    Banco de casillero de madera dura ADA - Independiente

    Este banco para casilleros totalmente calificado por la ADA es útil en casi cualquier casillero o vestuario. El material del asiento de bloque de carnicero de madera dura de alta calidad es cómodo y fácil de limpiar.

    Tamaños estándar
    Anchos: 42", 48", 60", 72"
    Profundidades: 20", 24"
    Alturas: 34 45/128"

    • Se usa en casilleros y vestuarios donde es necesario el acceso ADA
    • Material del asiento del bloque de carnicero
    • Patas de acero inoxidable o acero con recubrimiento en polvo


    Este banco para casilleros es completamente accesible según la ADA y viene en configuraciones independientes o montadas en la pared. El material del asiento del bloque de carnicero de alta calidad tiene doble sellado y es atractivo y fácil de limpiar. Las resistentes patas de tubo de acero vienen con su elección entre acero inoxidable o acabado de acero con recubrimiento en polvo. Profundidades estándar de 20” o 24”. Todas las alturas de los asientos están fijadas en 18”.
    Especificaciones
    • Construction
      • 2", 14 gauge tube steel legs with 9 1/2 gauge steel plates
      • 1 1/4", 14 gauge tube steel backrest with 10 gauge steel plates
      • Pedistal is 34.35"H with a seat height of 18"
      • To remain ADA compliant, space between bench back and seat cannot exceed 2"
      • 1 1/4" thick face-glued hardwood butcherblock. Radius edges and rounded corners
      Finishes
      • Legs: T304 Stainless Steel or powder coated steel (almond color)
      • Seat: Sealed with two coats of catalyzed clear lacquer
      Sustainability
      • Particle board and MDF created with Eco-Certified Composites (ECC)
      • Compliant with Title VI of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA)
      • Low or non-emissive materials and finishes in compliance with the Canadian Formaldehyde Emissions Regulations (CANFER)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bench_ADA_Freestanding_HRW
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings