Publique sus productos
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench

    Shoe Storage Laminate Cubbie Bench

    Traducido por Google,
    Banco Cubbie

    Perfecto para instalaciones educativas, gimnasios y entornos de oficina, este banco de vestuario ofrece una solución de doble propósito que maximiza la utilidad sin comprometer el estilo. El espacio de almacenamiento tipo cubículo ofrece un espacio conveniente para pertenencias personales, zapatos o equipo deportivo, lo que garantiza un área ordenada.

    Tamaños estándar
    Anchos: 45 1/4", 60", 74 3/4"
    Profundidad: 17"
    Alturas: 17"

    • Ideal para soluciones de almacenamiento en instalaciones educativas y recreativas.
    • Cuenta con compartimentos de almacenamiento integrados para una organización eficiente.
    • Superficie de asiento duradera diseñada para soportar entornos de alto tráfico.


    Presentamos nuestro versátil banco con casillero y compartimentos de almacenamiento, una solución de asientos de primera calidad diseñada para mejorar la funcionalidad y la estética en diversos entornos arquitectónicos. Este producto de asientos se distingue de los bancos tradicionales al integrar prácticos compartimentos de almacenamiento debajo del área de asientos, lo que lo hace ideal para espacios que requieren un uso eficiente del espacio y la organización. Fabricado con materiales duraderos y diseñado para una integración perfecta en Revit, este producto garantiza la compatibilidad con los flujos de trabajo y los diseños arquitectónicos modernos. Su construcción robusta y su diseño elegante lo convierten en una opción confiable para arquitectos y diseñadores que buscan incorporar asientos multifuncionales en sus proyectos. Optimice el espacio y mejore la experiencia del usuario con esta innovadora solución de banco con casillero.
    Especificaciones
    • Construction
      • High-quality, durable laminate construction for longevity
      • Scratch-resistant surface to maintain aesthetic appeal
      • Moisture-resistant material to prevent warping and damage
      Materials
      • Available in a variety of wood finishes and colors
      • Eco-friendly, sustainable materials used in production
      • Non-toxic, low-VOC finishes for indoor air quality
      Sustainability
      • Manufactured using renewable resources
      • Contributes to LEED credits for sustainable building projects
      • Recyclable components for end-of-life disposal
      Practical Applications
      • Ideal for educational, healthcare, and office environments
      • Locker bench with integrated cubbie storage for efficient space use
      • Customizable to fit specific architectural design requirements
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bench_Cubbie_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLocker Room Benches
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS