Publique sus productos
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench

    Standard Kit Locker Bench

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Kit de banco para casillero estándar

    Este kit de banco de casillero estándar es ideal para usar en cualquier casillero o vestuario. Esta familia altamente flexible elimina las conjeturas e incluye solo la cantidad correcta de patas necesarias para cada configuración. El material del asiento de bloque de carnicero de madera dura de alta calidad es cómodo y fácil de limpiar.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 36", 42", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144"
    Profundidades: 9 1/2", 12", 18", 20", 24"
    Alturas: 17 1/2"

    • Se utiliza en vestuarios y vestuarios.
    • Material del asiento del bloque de carnicero
    • Patas de acero inoxidable o acero con recubrimiento en polvo


    Este banco para casilleros es completamente accesible según la ADA y viene en configuraciones independientes o montadas en la pared. El material del asiento del bloque de carnicero de alta calidad tiene doble sellado y es atractivo y fácil de limpiar. Las resistentes patas de tubo de acero vienen con su elección entre acero inoxidable o acabado de acero con recubrimiento en polvo. Profundidades estándar de 20” o 24”. Todas las alturas de los asientos están fijadas en 18”.
    Especificaciones
    • Construction
      • 2", 14 gauge tube steel legs with 9 1/2 gauge steel plates
      • 1 1/4", 14 gauge tube steel backrest with 10 gauge steel plates
      • Pedistal is 34.35"H with a seat height of 18"
      • To remain ADA compliant, space between bench back and seat cannot exceed 2"
      • 1 1/4" thick face-glued hardwood butcherblock. Radius edges and rounded corners
      Finishes
      • Legs: T304 Stainless Steel or powder coated steel (almond color)
      • Seat: Sealed with two coats of catalyzed clear lacquer
      Sustainability
      • Particle board and MDF created with Eco-Certified Composites (ECC)
      • Compliant with Title VI of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA)
      • Low or non-emissive materials and finishes in compliance with the Canadian Formaldehyde Emissions Regulations (CANFER)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bench_Locker_Standard_HRW
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings