Publique sus productos
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin

    Basic Bin Plastic Storage Bin

    Traducido por Google,
    Almacenamiento de contenedores en voladizo

    Los contenedores en voladizo se pueden usar en una variedad de soluciones de almacenamiento y pueden hacer un trabajo rápido de selección de piezas o herramientas. Con más de 20 tamaños estándar, el contenedor que se adapta a sus necesidades está en esta familia.

    Tamaños estándar
    Anchos: 4", 5", 8", 11", 16"
    Profundidades: 5", 7", 9", 10", 13", 14", 18"
    Alturas: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 11"

    • El almacenamiento en contenedores se puede usar en cualquier entorno donde las piezas pequeñas o las herramientas deban almacenarse ordenadamente
    • Comúnmente utilizado en talleres, laboratorios y farmacias.
    • Más de 20 tamaños estándar incluidos


    Para usar esta familia, simplemente insértela en su proyecto y alinéela con cualquier panel con persianas u otra familia de soluciones de almacenamiento de contenedores en voladizo. Cambie el tamaño del contenedor seleccionando un código de producto y una dimensión aproximada en el menú de tipo. Seleccione la familia y abra el menú Tipo para ver las dimensiones interiores y generales detalladas de cada tipo de contenedor.
    Especificaciones
      • Quikcly organize your inventory
      • Constructed with FDA approved materials
      • Front, back, and side grips
      • Can be stacked or hung from a louvered panel or bin bar
      • Includes wide front label slots for IDs
      • Water, rust, and corrosion proof
      • Autoclavable up to 250 degrees (f)
      • Bin dividers available on request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bin_Cantilever_PLA
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText