Publique sus productos
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety

    Bollard Industrial Safety

    Traducido por Google,
    Bolardos Industriales

    Aumente la seguridad y la conciencia con bolardos industriales en cualquier almacén o configuración de manejo de materiales. Disponible en una amplia gama de diámetros y alturas, este producto puede proteger todo, desde esquinas hasta estanterías expuestas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 2", 4 1/2", 5 1/2", 6 1/2", 8 1/2"
    Profundidades: 2", 4 1/2", 5 1/2", 6 1/2", 8 1/2"
    Alturas: 24", 36", 42", 48", 62", 72"

    • Los bolardos industriales se pueden utilizar en cualquier entorno de almacén, manipulación de materiales o fabricación para proteger equipos y personas.
    • Disponible en una amplia gama de diámetros y alturas para adaptarse a cualquier situación
    • Orificios de montaje y herrajes incluidos


    Para usar esta familia, colóquela en su proyecto de Revit, seleccione un diámetro del número entero y luego ingrese la altura deseada. Los orificios de montaje solo serán visibles en el nivel de detalle Fino. También hay opciones para una tapa superior plana o redondeada.
    Especificaciones
      • Actual Pipe Diameters: 1 11/16", 4 1/2", 5 9/16", 6 5/8", 8 5/8"
      • All steel welded construction
      • Slotted mounted holes measure 7/8" x 1 1/4" for 3/4" diameter anchor bolts
      • Includes black plastic removable top cap
      • Finished with high-quality scratch-resistant powder coat in a variety of colors
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bollard_Industrial_Safety_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosGuard Rails and Bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSafety Specialties
    • Número OmniClass23-21 33 00
    • Título OmniClass Industrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings