Publique sus productos
Bookshelf Residential Furniture
Bookshelf Residential Furniture

    Bookshelf Residential Furniture

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Estantería residencial genérica

    Esta sencilla estantería es útil para guardar libros y pequeñas joyas en entornos residenciales.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 36", 48", 60", 72"
    Profundidades: 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
    Alturas: 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 144"

    • Familia de estanterías genéricas flexibles con estantes ajustables
    • Úselo como sustituto hasta que se seleccione un producto real o utilícelo en proyectos escolares.


    Las familias de muebles residenciales genéricos de Fetch están diseñadas para ser modelos flexibles y atractivos que pueden reemplazar fácilmente a un producto del mundo real y, al mismo tiempo, mantener la construcción y las características de alta calidad que espera de Fetch. Son perfectas para cualquier diseñador en la etapa de desarrollo del diseño o para cualquier estudiante que busque completar un modelo con tipos comunes de muebles y equipos. Cada familia tiene un ancho, una profundidad y una altura ajustables hasta la pulgada entera más cercana para obtener el tamaño deseado. Puede encontrar opciones adicionales como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers o parámetros similares en la categoría Construction del navegador de propiedades; el prefijo al comienzo del nombre del parámetro le dará una pista sobre cómo usarlo. Cada modelo genérico de Fetch incluye una textura PBR de alta calidad lista para funcionar en casi cualquier motor de renderizado con un mínimo de complicaciones. Para visualizar el modelo con otro material, ingrese el nuevo material de acabado en el parámetro MAT_Laminate.
    Especificaciones
      • Constructed from solid wood
      • Width, depth, and height are adjustable to the nearest whole inch
      • 3/4" panel thickness
      • Includes a 4" tall toe kick
      • Adjustable shelves evenly distributed in the frame
      • Comes with a high-quality varnished oak material
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bookshelf_Residential_SDW
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniClass Residential Bedroom Furniture