Publique sus productos
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array

    Countertop Support Steel Bracket Array

    Traducido por Google,
    Conjunto de soporte de estación de trabajo de acero con recubrimiento de polvo

    sin descripción larga

    • El precio está INCLUIDO en este modelo.
    • Casework RFA con dos tipos
    • 18" - 24" de ancho
    • 22" de profundidad
    • 29 ⅛ " - 35" Alto
    • Gabinete de acero inoxidable


    Este gabinete de pared empotrado completamente de acero inoxidable es ideal para su uso en entornos sanitarios como salas médicas y quirúrgicas. Elija entre un mueble empotrado, accesible por un lado, y un mueble de paso, accesible por ambos lados. La opción de puerta de vidrio está disponible para una visibilidad completa del gabinete.
    Especificaciones
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bracket_Workstation_Array_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniClass Metal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings