Publique sus productos
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Traducido por Google,
    Gabinete de sustancias controladas

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 48"
    Profundidades: 22 3/8"
    Alturas: 76", 84"

    • Ideal para entornos sanitarios y de laboratorio.
    • Equipado con cerradura de teclado secundario OJMAR para mayor seguridad.
    • Cuenta con un estante central fijo y estantes ajustables para un almacenamiento flexible.
    • Cuatro puntos de anclaje garantizan estabilidad y facilidad de instalación.


    Este producto se distingue por su robusta construcción, con un estante central fijo y un doble fondo, lo que mejora su utilidad para almacenar materiales sensibles de forma segura. El armario está equipado con una cerradura secundaria con teclado y un mecanismo de cierre con llave, lo que proporciona una seguridad de doble capa, ideal para entornos que requieren acceso controlado, como laboratorios o archivos seguros. El armario incluye cuatro puntos de anclaje y cuatro patas niveladoras ajustables, lo que proporciona estabilidad y facilita su instalación en superficies irregulares. Su compatibilidad con las familias de productos Revit garantiza una integración perfecta en planos arquitectónicos digitales, lo que permite a arquitectos y diseñadores visualizar y manipular el armario en sus proyectos. Este producto destaca en su línea por ofrecer un sofisticado sistema de cierre y prácticas características de diseño, ideal para profesionales que priorizan la seguridad y la funcionalidad.
    Especificaciones
    • Construction
      • Material: 18 GA. 304 Stainless Steel
      • Configurations: Four options available, 24"/48" wide, 76"/84" tall.
      • Anchoring Points: Four cabinet anchor brackets
      • Leveling: Four adjustable leveling feet
      Locking Mechanism
      • Primary Lock: OJMAR OCS Smart Lock
      • Secondary Lock: INTERDYNE Keyed Lock
      Shelving
      • Center Fixed Shelf
      • Adjustable Shelves: Five included per unit
      • Additional Shelving: Available for customization
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Controlled_Substance_SST
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework