Publique sus productos
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet

    Drawers Heavy Duty Cabinet

    Traducido por Google,
    Gabinete resistente con cajones

    Los gabinetes industriales de alta resistencia pueden almacenar herramientas pequeñas, piezas y equipos en cualquier entorno industrial, de fabricación, de mostrador de servicio o de manipulación de materiales. Utilice el configurador de cajones totalmente personalizable para crear el sistema perfecto para sus necesidades de almacenamiento.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 24", 30", 36", 48", 54", 60"
    Profundidades: 18, 21", 24", 27"
    Alturas: 24", 28", 30", 34", 38", 44", 58"

    • Los cajones industriales de alta resistencia almacenan herramientas y piezas pequeñas para una fácil recuperación.
    • El configurador de cajones ayuda a crear soluciones de cajones totalmente personalizables para cualquier necesidad de almacenamiento
    • Múltiples opciones de base y encimera disponibles para crear estaciones de trabajo funcionales.


    Esta familia de gabinetes con cajones incluye hasta 18 cajones con tamaños totalmente personalizables que le permiten crear la mejor configuración de cajones para sus necesidades. Para usar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch y luego haga clic en el modelo. En el explorador de propiedades, en Construcción, encontrará opciones de configuración como tipo de base, material de la encimera y una opción para agregar un divisor para cajones divididos. La categoría Dimensiones contiene parámetros para ajustar el ancho, la profundidad y la altura generales del gabinete. Las opciones de configuración de cajones se pueden encontrar en Propiedades del modelo. Use ENTER_Number of Drawers para especificar la cantidad de cajones que desea, desde ningún cajón hasta dieciocho. TOTAL_Drawer Space le indicará cuánto espacio está disponible para cajones y REMAINING_Drawer Space calcula cuánto espacio queda, o no queda, para cajones adicionales. Un valor negativo en este parámetro indica que se seleccionaron demasiados cajones. Finalmente, use los parámetros ENTER_Drawer # Height para asignar las alturas de los cajones individuales. El cajón 1 indica el cajón inferior. El número máximo de cajones posibles es dieciocho cajones de 3" cada uno en un gabinete de 58" de alto.
    Especificaciones
    • Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Available in a range of heights:
        • Desk height, 28"
        • Bench height, 30", 34"
        • Counter height, 38", 44"
        • Eye-level height, 58"
      • Locking options include central keyed, padlock hasp, and programable electronic lock
      • Included countertop can be stainless steel, laminated hardwood, painted steel, and plastic laminate
      • Select base options from 2" forklift, 2" recessed, 4" forklift, 4" recessed, and casters
      • Finished in a high-quality powder coat in one of 20 color options
      Doors
      • Single door up to 36" wide
      • Opens a full 180° for maximum accessibility
      • Chose between solid doors or doors with a polycarbonate window
      • Comes standard with a centrally keyed lock. Electronic locks available on request
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
      Drawers
      • Heavy Duty Drawers can support up to 400 pounds each
      • Extends fully from cabinet for easy access
      • Full width stainless steel handle
      • Usable drawer height is 1" less than listed drawer height
      • Optional one drawer at a time system keeps cabinet safely upright
      • Drawers can include compartments, dividers, or foam pads for storing small parts and sensitive tools
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Heavy_Duty_Drawers_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniClass Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings