Publique sus productos
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet

    Janitor Stainless Steel Cabinet

    Traducido por Google,
    Gabinetes de conserjería

    Descubra la solución definitiva para espacios de limpieza eficientes y organizados con estos armarios de limpieza. Diseñados para optimizar las operaciones de limpieza, son perfectos para entornos comerciales e institucionales. Estos armarios están equipados con fregaderos integrados, lo que proporciona un área dedicada a las tareas de limpieza sin sacrificar el espacio.

    Tamaños estándar
    Anchos: 25", 30", 43", 48"
    Profundidades: 21 13/16", 22 1/2", 26", 30"
    Alturas: 83", 84"

    • Ideal para espacios comerciales de limpieza y mantenimiento.
    • Fregadero de fregona integrado para una eliminación eficiente de residuos
    • Estanterías personalizables para diversos suministros de limpieza.
    • Acabado resistente al agua especializado para una mayor durabilidad.


    Ideales para escuelas, hospitales y edificios de oficinas, estos armarios transforman los cuartos de servicio en espacios de trabajo eficientes, garantizando un mantenimiento sencillo de la limpieza y el orden. Optimice el diseño de sus proyectos incorporando estas soluciones de almacenamiento versátiles y esenciales, adaptadas a las exigencias de la gestión de instalaciones moderna. Diseñados para ofrecer durabilidad y facilidad de uso, se integran a la perfección en cualquier modelo de Revit, optimizando el flujo de trabajo de arquitectos y diseñadores. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. En el explorador de propiedades, en la categoría de construcción, podrá añadir y quitar puertas para ver los detalles interiores. Cambie entre los tipos de familia para elegir entre las 5 configuraciones diferentes de armarios de conserjería incluidas en este modelo.
    Especificaciones
    • Construction:
      • Durable steel frame construction for enhanced stability
      • Powder-coated finish for corrosion resistance
      • Integrated mop sink option with reinforced water-resistant base
      Doors:
      • Double-walled doors with sound-dampening insulation
      • Soft close mechanism for reduced noise and extended longevity
      • Lockable for enhanced security of cleaning supplies
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Janitor_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework