Publique sus productos
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet

    Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet

    Traducido por Google,
    Puertas de gabinete de gabinete de pared de acero

    Esta versátil familia de gabinetes de pared puede extenderse a una multitud de tamaños e incluye opciones para puertas abiertas, sólidas, de vidrio o corredizas. Las unidades de paso también están disponibles en esta familia. Use parámetros simples para ajustar los estantes, agregar cerraduras o agregar tapas inclinadas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 15", 18", 21", 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 13", 16"
    Alturas: 18", 24 1/2", 30", 36", 42", 48"

    • Ideal para laboratorios científicos, de investigación o técnicos.
    • Construcción de acero de gran calibre completamente soldado, acabado de grado de laboratorio
    • Incluye puertas frontales abiertas, macizas, acristaladas y correderas
    • Opciones incluidas para unidades de paso, cerraduras y tapas inclinadas


    Nuestros gabinetes de acero de gran calibre y totalmente soldados están diseñados según los estándares de rendimiento SEFA 8 y construidos según rigurosos puntos de referencia. El diseño clásico de "unidad" permite reconfigurar puertas y cajones en su lugar. El diseño configurable proporciona una rica oferta de hardware y opciones estéticas.

    Las características adicionales incluyen
    • Construcción de marco de cuatro lados, frente al ras
    • Respaldo con acabado sólido con respaldo removible opcional
    • Estante ajustable de profundidad completa
    • Pernos de nivelación accesibles a través de la parte superior del gabinete
    Los estilos de gabinete están disponibles en recuadro con borde cuadrado, superpuesto con borde cuadrado, superpuesto con borde biselado y superpuesto con madera sobre acero.
    Especificaciones
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Lab_Wall_Cabinet_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 53.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniClass Metal Laboratory Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings