Publique sus productos
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet

    Shelves Museum Preservation Cabinet

    Traducido por Google,
    Gabinete de conservación del museo - Estantes

    Estos estantes para gabinetes de museo son ideales para cualquier colección que requiera protección contra elementos externos. Su fácil montaje y sus materiales duraderos garantizan una larga vida útil.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 36", 42", 48", 60"
    Profundidades: 18", 24", 30", 36"
    Alturas: 42", 60", 72", 84", 96"

    • Ideal para museos y áreas similares.
    • Número ajustable de estantes para proporcionar una variedad de personalización de almacenamiento.
    • Divisor opcional en unidades más grandes (42" de ancho y más) con capacidad para personalizar la cantidad de estantes de forma independiente en cada lado
    • Se pueden agregar o quitar ruedas opcionales para crear una unidad de almacenamiento móvil en cualquier momento.
    • Proporciona protección contra elementos externos como agua, fuego y humo.


    El armario de almacenamiento para museos está diseñado para ser altamente flexible y adaptable, y cada modelo de Revit se construye para reflejar con la mayor fidelidad posible sus equivalentes del mundo real. Utilice las opciones de estantes y cajones integrados para visualizar sus soluciones de almacenamiento. Todos los estantes, cajones y puertas se ensamblan sin necesidad de tuercas, tornillos ni clips. Todas las estanterías y cajones están diseñados para ser ampliables y están disponibles como unidades móviles para facilitar su conversión. Los divisores centrales de altura completa disponibles permiten diferentes configuraciones de cajones o estantes a cada lado del divisor. Sus profundidades disponibles lo convierten en la opción ideal para cualquier colección o aplicación museística.
    Especificaciones
    • ShelvesShelves are constructed of 18-gauge steel, have a height of 1.250 inches and support a uniformly distributed load of 100 pounds. Shelves are installed using clips that allow for removal or adjustment of shelves without the use tools. Shelves available in full or half-width sizes. Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 30 inch to 60 inch sections used to meet project requirements
      DoorsDoors are welded construction with a minimum 16-gauge cold rolled steel and reinforced to prevent binding, warping, racking, or twisting. All corner seams are mig-welded (fully filled) and ground smooth to provide aesthetically pleasing, sealed, and square corners. The doors and cabinet are designed to allow removal of all contents when the cabinet doors are opened at 90 degrees. BaseCabinet include an integrated base which houses leveling system and provisions required for stacking and bolting or anchoring of cabinet to a mobile carriage or stationary base. Forklift and caster bases are also available.Accessories
      • Casters
      • Glass Doors
      • Garment Rod
      Finishes Paint finish, low pressure laminate, high pressure laminate,acrylic finish, or non-off-gassing powder coated steel (standard).Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Museum_Preservation_Shelves_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de productosPreservation, Flat File, Security
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-21 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS