Publique sus productos
Oversized Dropbox Metal Locker
Oversized Dropbox Metal Locker

    Oversized Dropbox Metal Locker

    Traducido por Google,
    Paso de paquetes de gran tamaño

    Pase fácilmente artículos grandes o voluminosos entre espacios con estos gabinetes de paso. Mejore la seguridad agregando cerraduras de alta tecnología que se conectan a los sistemas de seguridad o control del edificio existentes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24"-60"
    Profundidades: 24"-60"
    Alturas: 24"-60"

    • Se utiliza frecuentemente en edificios policiales o en aeropuertos.
    • Pase de forma segura objetos grandes y peligrosos a espacios seguros
    • La construcción totalmente de acero es resistente a las balas y duradera.


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación de búsqueda y haga clic en la pared o superficie para aplicarla. La familia cortará automáticamente la superficie. Utilice los parámetros incluidos para ajustar el tamaño y el grosor de la pared de modo que el marco posterior quede al ras de la pared.
    Especificaciones
      • 16 gauge all welded cold rolled steel construction
      • Full length piano hinges
      • Deisgned to only allow one door open at a time
      • Optional digitally controlled locks
      • Scratch resistant powder coat finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Pass_Thru_Oversize_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPackage Depositories
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniClass Metal Lockers