Publique sus productos
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Traducido por Google,
    Gabinete quirúrgico de paso

    Los gabinetes quirúrgicos de paso son esenciales en cualquier quirófano para facilitar el flujo de almacenamiento de material estéril. Las puertas de vidrio ofrecen una vista clara de los suministros en el interior. Se incluyen diversos tamaños y configuraciones de estantes. Esta familia Revit está fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad y esterilización.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 18", 24"
    Alturas: 24", 36", 48", 60", 72", 80"

    • Se utiliza en entornos médicos y quirúrgicos para el almacenamiento de artículos estériles y la reposición discreta.
    • La construcción de acero inoxidable es antimicrobiana, no absorbente y fácil de esterilizar.
    • El modelo cambia automáticamente entre configuraciones de puerta simple y puerta doble.
    • La brida trasera ajustable se puede utilizar para ocultar la conexión a la pared.


    Los gabinetes quirúrgicos de acero inoxidable están diseñados para quirófanos, laboratorios y otros espacios médicos. Su elección de opciones de superficie, empotradas o de paso ofrece máxima flexibilidad incluso en las salas más pequeñas. El acero inoxidable de grado médico es inerte, no absorbente y fácil de limpiar y esterilizar. Simplemente elija el método de instalación que prefiera, introduzca las dimensiones deseadas y seleccione las opciones que mejor se adapten a sus necesidades. Los modelos incluyen superficies inclinadas, cerraduras opcionales y diferentes alturas de rodapié. El modelo también incluye diversas opciones de personalización para la configuración interior, como el número de estantes y la iluminación integrada.
    Especificaciones
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Surgical_Pass_Through_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework