Publique sus productos
2 Door Stainless Steel Wall Cabinet
2 Door Stainless Steel Wall Cabinet
2 Door Stainless Steel Wall Cabinet

    2 Door Stainless Steel Wall Cabinet

    Traducido por Google,
    Armario de pared de acero inoxidable de 2 puertas con 1 estante ajustable

    Nuestro armario de pared de acero inoxidable de dos puertas forma parte de la línea de muebles modulares de Southwest Solutions. Cada armario es ideal para entornos sanitarios, de manipulación de materiales, laboratorios y salas blancas. Utilice parámetros sencillos dentro del modelo para elegir entre diversas opciones de personalización.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 36", 48"
    Profundidades: 13", 16"
    Alturas: 31", 37"

    • El precio está INCLUIDO en este modelo.
    • RFA de trabajo de casos con dos tipos
    • 18” - 48” de ancho
    • 13” o 16” de profundidad
    • 31” de alto
    • Opciones de parte superior plana o inclinada
    • Caja de acero inoxidable


    La línea de muebles de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable, y cada modelo de Revit se construye para reflejar su contraparte real. Una vez cargado, cada modelo cuenta con diversos parámetros que permiten manipular y personalizar fácilmente diversos aspectos del diseño de muebles sin necesidad de volver a cargar un catálogo de tipos. Descripción general del sistema. Las aplicaciones personalizadas, compuestas por equipos de acero inoxidable fabricados especialmente o componentes modulares prefabricados, o una combinación de ambos, se procesan rápidamente mediante un proceso de diseño, aprobación y fabricación simple pero sofisticado. Los equipos, construidos según sus especificaciones exactas, precableados y preinstalados (si corresponde), se envían con plazos de entrega más cortos y a un costo total menor.
    Especificaciones
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Wall_2_Door_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 53.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniClass Metal Laboratory Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings