Publique sus productos
Large Narrow Storage Vertical Carousel
Large Narrow Storage Vertical Carousel
Large Narrow Storage Vertical Carousel
Large Narrow Storage Vertical Carousel
Large Narrow Storage Vertical Carousel

    Large Narrow Storage Vertical Carousel

    Traducido por Google,
    Carrusel vertical estrecho: almacenamiento de objetos grandes

    Este gran carrusel vertical está diseñado para almacenar eficientemente y acceder rápidamente a artículos pequeños a granel de menos de 50 cm de altura y hasta 650 kg. Esta unidad estrecha está especialmente diseñada para entornos de manipulación de materiales y almacenes con requisitos de espacio estrictos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 1250 - 2425 en incrementos de 25 mm
    Profundidades: 428, 528, 628
    Alturas: 2285 mm - 9910 mm

    • Especialmente diseñado para espacios con ancho limitado.
    • Se utiliza ampliamente en entornos de fabricación y manipulación de materiales.
    • Acceda rápidamente a piezas pequeñas con el sistema de selección automática
    • Recupere espacio almacenando objetos verticalmente
    • Carga máxima de 650 kg por portador


    Para configurar esta familia, simplemente seleccione el ancho de bandeja deseado entre once opciones disponibles, que van desde 1250 mm hasta 4050 mm, y elija una profundidad de bandeja de 609,6 mm, 812,8 mm u 863,6 mm. El módulo de elevación vertical es muy versátil y ofrece cientos de variaciones de altura, entre 2550 mm y 30 050 mm (poco menos de 30 metros), para adaptarse a una amplia gama de requisitos de diseño.
    Especificaciones
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Carousel_Vertical_Bulk_Large_Narrow_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniClass Materials Handling
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT