Publique sus productos
Small Storage Vertical Carousels
Small Storage Vertical Carousels
Small Storage Vertical Carousels
Small Storage Vertical Carousels

    Small Storage Vertical Carousels

    Traducido por Google,
    Carrusel vertical: almacenamiento de objetos pequeños

    Este pequeño carrusel vertical está diseñado para almacenar eficientemente y acceder rápidamente a artículos pequeños a granel de menos de 40 cm de altura y hasta 180 kg. Ideal para su uso en entornos de manipulación de materiales y almacenes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
    Profundidades: 428, 528, 628
    Alturas: 2210, 2335, 2460, 2585, 2710, 2835, 2960, 3085, 3210, 3335, 3460, 3610, 3735, 3860, 3985, 4110, 4235, 4360, 4485, 4610, 4735, 4860, 4985, 5135, 5360, 5385, 5510, 5635, 5760, 5885, 6010, 6135, 6260, 6385, 6510, 6635, 6785, 6910, 7035, 7160, 7285, 7410

    • Se utiliza ampliamente en entornos de fabricación y manipulación de materiales.
    • Acceda rápidamente a piezas pequeñas con el sistema de selección automática
    • Recupere espacio almacenando objetos verticalmente
    • Carga máxima de 180 kg por portador


    Para configurar esta familia, simplemente seleccione el ancho de bandeja deseado entre once opciones disponibles, que van desde 1250 mm hasta 4050 mm, y elija una profundidad de bandeja de 609,6 mm, 812,8 mm u 863,6 mm. El módulo de elevación vertical es muy versátil y ofrece cientos de variaciones de altura, entre 2550 mm y 30 050 mm (poco menos de 30 metros), para adaptarse a una amplia gama de requisitos de diseño.
    Especificaciones
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Carousel_Vertical_Bulk_Small_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniClass Materials Handling
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT