Publique sus productos
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Traducido por Google,
    Archivador eléctrico vertical tipo carrusel

    Este carrusel vertical es ideal para soluciones de almacenamiento en oficinas y almacenes. Simplemente seleccione el ancho y el número de carros que desee para definir el tamaño de la unidad. También puede ajustar opciones adicionales como la iluminación superior y el tipo de estantes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 83 55/64", 103 69/128", 116 5/256", 128 179/256"
    Profundidad: 47 41/128"
    Alturas: 79 187/256", 84 83/128", 90 143/256", 95 123/256", 101 97/256", 107 37/128", 113 49/256", 118 31/256", 124 5/256", 128 215/256", 134 109/128", 140 3/4", 145 43/64", 151 37/64", 156 1/2", 162 105/256", 168 79/256", 173 59/256"

    • El sistema de archivado vertical tipo carrusel de Lektriever es ideal para empresas, oficinas y fábricas.
    • Construcción de acero con recubrimiento en polvo
    • Anchos estrecho, estándar, ancho y extra ancho
    • 11-28 portadores por unidad


    El sistema de archivo vertical tipo carrusel es una solución de almacenamiento especializada de alta densidad con un carrusel giratorio de cajones para archivos. Ideal para oficinas y fábricas, los archivadores individuales se pueden personalizar con cajones o bandejas multimedia. Para usar este modelo, simplemente seleccione uno de los anchos disponibles (estrecho, estándar, ancho y extra ancho) y la cantidad de archivadores que desee (de 11 a 28). Tenga en cuenta que el peso indicado es una estimación para una unidad de ese tamaño completamente cargada.
    Especificaciones
    • Carousel Info
      • Access Opening: ~20" clear height
      • Worktop Height: ~39 1/2"
      • Cycle Speed: 7.0 inches/second
      • Avg. Access Time: 11 seconds (1/4 rotation)
      • Noise Level: < 60 db(A)
      Electrical LoadsIncluded power connector includes:
      • Voltage: 110 v
      • Apparent Load: 150 KVA
      • AMP Draw: 16 AMPs
      • Avg. Power Consumption: 2.0 KVA
      • Breaker cannot be wired to GFI circuitry
      Structural Loads
      • Weight Capacity: 4070kg (8973 lbs)
      • Max Imbalance Load: 300 kg (660 lbs)
      • Please note that the listed "ACTUAL_Weight" is an estimation based on a fully-loaded unit of that size.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Carousel_Vertical_File_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniClass Materials Handling
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT