Publique sus productos
Tire Storage Vertical Carousel
Tire Storage Vertical Carousel

    Tire Storage Vertical Carousel

    Traducido por Google,
    Almacenamiento de neumáticos de carrusel vertical

    Utilice este carrusel especial para neumáticos para almacenar de forma segura neumáticos de cualquier tamaño y despejar espacio adicional en el taller. La fácil operación y la entrada por ambos lados hacen de esta una solución poderosa para cualquier taller automotriz.

    Tamaños estándar
    Anchos: 14' 9", 17' 9", 20' 9"
    Profundidades: 6' 11", 7' 9", 9' 4"
    Alturas: 13' 2" - 28' 1"

    • Se utiliza principalmente en talleres automotrices para almacenar neumáticos de forma segura fuera del suelo.
    • Almacena llantas de hasta 44" de diámetro en hasta 15 carros.
    • La puerta de seguridad opcional en las aberturas protege el inventario.


    Esta familia de carruseles de neumáticos está diseñada para eliminar las conjeturas al planificar sistemas de carruseles verticales. Para usar este modelo, insértelo en su proyecto desde Fetch. Ingrese el ancho de apertura deseado, el diámetro máximo de la llanta y la cantidad de soportes que desea, y el modelo aumentará o disminuirá automáticamente el tamaño según sus selecciones. Los neumáticos se pueden desactivar desmarcando la casilla "VIZ_Tires" en Gráficos en el navegador de propiedades. Este modelo también incluye un conector eléctrico con todas las configuraciones apropiadas ingresadas.
    Especificaciones
      • Maximum Tire Diameters: 28", 32", 44"
      • Max 18000 lbs. load capacity
      • Max 2000 lbs. per carrier
      • Tires may be stored with or without rims
      • Up to 352 tires can be stored in one carousel
      • Push-button controls for forward, reverse, variable speed, and emergency stop
      • Requires 208-volt dedicated power supply for motor and controls
      • Retrieval speed measured at 21 ft/minute
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Carousel_Vertical_Tire_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText