Publique sus productos
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture

    Study Carrel Classroom Furniture

    Traducido por Google,
    Estudio Carrel

    Un cubículo de estudio simple, doble o reflejado para uso en entornos educativos. Estos cubículos son ideales para estudiantes y brindan privacidad para estudiar.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 72"
    Profundidades: 24", 48"
    Alturas: 53.5"

    • Diseñado para diversos entornos educativos.
    • Permite a los estudiantes tener un espacio tranquilo para estudiar.
    • El marco de la mesa está hecho para resistir el uso regular
    • Se envía completamente ensamblado


    Este cubículo de estudio es fácil de usar. Simplemente elija entre ancho simple (3' 0”) o ancho doble (6' 0”). Otra opción es tener un carro reflejado eligiendo un solo lado (2' 0”) o dos lados (4' 0”) que definirán las profundidades. La altura real es de 53,5" y la altura del escritorio está fijada en 29,5". Los paneles divisorios y el estante tienen un grosor de 3/4" y el tablero de la mesa tiene un grosor de 1". Nuestros modelos de Revit están empaquetados con información específica y detallada sin los requisitos previos adicionales necesarios para un tamaño de archivo masivo.
    Especificaciones
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      • 3/4" divider panels and shelf
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" x 1" steel frame
      • 16 Gauge 1 1/4" diameter steel legs
      • Fixed height 29.5"
      • Adjustable floor glides
      • Durable powder coat finish
      • Fully welded construction
      • Ships fully assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Carrel_Educational_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)53.5
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS