Publique sus productos
Service Cart Hospital Equipment

Service Cart Hospital Equipment

Traducido por Google,
Carro de servicio hospitalario

Tamaños estándar
Anchos: 31"
Profundidad: 19"
Alturas: 33"

  • Ideal para centros de salud; mejora la eficiencia del flujo de trabajo.
  • La construcción de acero inoxidable garantiza durabilidad y fácil saneamiento.
  • 31" de ancho, 19" de profundidad, 33" de alto; estante central opcional disponible.
  • Dimensiones personalizables para adaptarse a necesidades de diseño específicas.


Este carro es ideal para hospitales, clínicas y consultorios médicos, ya que optimiza los flujos de trabajo y mejora el acceso a suministros esenciales. Con dimensiones de 78 cm de ancho, 48 cm de profundidad y 84 cm de altura, ofrece un equilibrio perfecto entre tamaño y funcionalidad. Incluye un estante superior e inferior resistente que proporciona amplio espacio para transportar suministros o equipos médicos. Para quienes necesiten almacenamiento adicional, hay disponible un estante intermedio opcional que aumenta su utilidad. También disponemos de dimensiones personalizadas, lo que garantiza una integración perfecta en cualquier entorno sanitario. Aumente la eficiencia operativa de su centro sanitario con este equipo esencial, diseñado pensando en la precisión y la practicidad.
Especificaciones
  • Construction:
    • High-grade stainless steel for durability and easy sanitation
    • Available upon request to fit specific project needs
    • 31" width x 19" depth x 33" height
    • Features a robust frame ensuring stability and longevity
    Shelves:
    • Top and Bottom Shelf: Standard configuration providing ample storage space
    • Optional Middle Shelf: Available to increase storage capacity
    Practical Applications:
    • Ideal for use in hospitals, clinics, and other healthcare facilities
    • Designed for easy transport of medical supplies and equipment
    Sustainability:
    • Material: Recyclable stainless steel supporting sustainability goals
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Cart_Hospital_Service_SST
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)33
  • Ancho (pulgadas)31
  • Profundidad (pulgadas)19
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 72 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTreatment Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE1090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment